MAX2367

完备的双频段正交发送器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双波段、三模工作方式
  • +7dBm输出功率时-54dBc ACPR
  • 100dB功率控制范围
  • 电源电流随输出功率下降而下降
  • 为IF与RF LO提供双合成器
  • 双片上IF VCO
  • QSPI/SPI/MICROWIRE兼容的3线总线
  • 数字控制的工作模式
  • +2.7V至+5.5V工作电压
  • 单边带上变频器省掉SAW滤波器
MAX2367
完备的双频段正交发送器
MAX2366、MAX2367、MAX2368:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2367的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览