MAX2366
完备的双频段正交发送器
Viewing:
产品详情
- 双波段、三模工作方式
- +7dBm输出功率时-54dBc ACPR
- 100dB功率控制范围
- 电源电流随输出功率下降而下降
- 为IF与RF LO提供双合成器
- 双片上IF VCO
- QSPI/SPI/MICROWIRE兼容的3线总线
- 数字控制的工作模式
- +2.7V至+5.5V工作电压
- 单边带上变频器省掉SAW滤波器
MAX2366是一款用于蜂窝电话的完整的双波段、三模发送器,是迄今为止同类产品中集成度最高、结构最先进的方案。该器件收到差分I/Q基带输入信号后,经由正交调制器和IF可变增益放大器(VGA),将其上混频至IF。然后,信号被送入外部带通滤波器,经由SSB混频器和RF VGA被上变频至RF。片上PA驱动器将信号进一步放大。双IF合成器,双RF合成器,一个本振(LO)缓冲器,和三线可编程总线组成了该IC完备的基本功能模块。MAX2367支持单波段、单模(PCS)工作方式;MAX2368支持单波段蜂窝、双模工作方式。
MAX2366的两个IF压控振荡器(VCO)、两个IF端口、两个RF LO输入端口以及三个PA驱动器输出端口,使其架构具有相当的柔性,允许采用单一接收IF频率和分波段PCS滤波器获得最优的带外噪声性能。PA驱动器允许省掉多达三个RF SAW滤波器。工作模式的选择通过向SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行总线载入数据来实现。还可以通过串口控制电荷泵电流、边带抑制、IF/RF增益平衡、待机和关断。
MAX2366/MAX2367/MAX2368采用48引脚QFN-EP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 高速数据调制解调器
- 高速数字无绳电话
- 卫星电话
- 三模、双模或单模移动电话
- 无线数据链接(WAN/LAN)
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2366的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论