MAX2364

完备的双频段正交发送器

业内集成度最高的发送IC,用于双频蜂窝电话

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Dual-Band, Triple-Mode Operation
  • +7dBm Output Power with -54dBc ACPR
  • 100dB Power Control Range
  • Supply Current Drops as Output Power Is Reduced
  • Dual Synthesizer for IF and RF LO
  • Dual On-chip IF VCO
  • QSPI/SPI/MICROWIRE-Compatible 3-Wire Bus
  • Digitally Controlled Operational Modes
  • +2.7V to +5.5V Operation
  • Single Sideband Upconverter Eliminates SAW Filters
MAX2364
完备的双频段正交发送器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX2320 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
MAX2323 三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2325 三模/双模CDMA LNA/混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2364的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览