MAX2362
过期完备的双频段正交发送器
业内集成度最高的发送IC,用于双频蜂窝电话
Viewing:
产品详情
- Dual-Band, Triple-Mode Operation
- +7dBm Output Power with -54dBc ACPR
- 100dB Power Control Range
- Supply Current Drops as Output Power Is Reduced
- Dual Synthesizer for IF and RF LO
- Dual On-chip IF VCO
- QSPI/SPI/MICROWIRE-Compatible 3-Wire Bus
- Digitally Controlled Operational Modes
- +2.7V to +5.5V Operation
- Single Sideband Upconverter Eliminates SAW Filters
应用
- 高速数据调制解调器
- 高速数字无绳电话
- 卫星电话
- 三模、双模或单模移动电话
- 无线数据链接(WAN/LAN)
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2362的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论