MAX2361

过期

完备的双频段正交发送器

高度集成的双频正交发送器,用于蜂窝电话

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Dual-Band, Triple-Mode Operation
  • +9dBm Linear Output Power
  • 100dB Power-Control Range
  • Supply Current Drops as Output Power is Reduced
  • Dual Synthesizer for IF and RF LO
  • Dual On-Chip IF VCO
  • QSPI/SPI/MICROWIRE-Compatible 3-Wire Bus
  • Digitally Controlled Operational Modes
  • Single Sideband Upconverter Eliminates SAW Filters
  • Directly Drives Power Amplifier
  • MAX2361
    完备的双频段正交发送器
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2361的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论