MAX2323
三模/双模CDMA LNA/混频器
Viewing:
产品详情
- 2.7V工作电压
- 双频三模
- 三种LNA增益设置(蜂窝)
- 二种LNA增益设置(PCS)
- 低增益模式下18mA
- 寻呼与中等增益模式下19.5mA
- 高增益、高线性度模式下26.5mA
- FM模式、高增益、低线性度模式下16.5mA
- 串联噪声系数为2.5dB (典型值)
- LNA IIP3可以在+5dBm至+13dBm范围内调节
- 超小型28引脚封装(5mm x 5mm)
MAX2323/MAX2325为低噪声放大器(LNA)和混频器IC,为蜂窝和PCS频段的码分多址(CDMA)应用而优化。MAX2323可以为蜂窝FM、蜂窝CDMA和PCS CDMA提供可切换的信号通道,专用于双频、三模CDMA应用。而MAX2325则为蜂窝频段双模器件。
为了在最小电流下优化蜂窝频段的动态范围,MAX2323/MAX2325可以实现四种LNA模式:高增益/高线性度、高增益/低线性度、中增益以及低增益。在高增益/高线性模式下,可调节的高截点LNA减小了对强干扰信号的敏感度。其它增益模式下,LNA电流大大减小、有效延长了待机时间。
CDMA混频器设计成高线性度、低噪声和差分IF输出计;FM混频器则设计成低电流、单端输出。为了优化特定频段下的性能,每个频段采用了不同的混频器。
MAX2323/MAX2325还可用于TDMA、EDGE以及W-CDMA电话。
应用
- 双频、三模PCS/蜂窝电话
- 双模蜂窝电话
参考资料
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论