MAX2310

CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器

完备的CDMA IF子系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Complete IF Subsystem Includes VCO and Synthesizer
  • Supports Dual-Band, Triple-Mode Operation
  • VGA with >110dB Gain Control
  • Quadrature Demodulator
  • High Output Level (2.7V)
  • Programmable Charge-Pump Current
  • Supports Any IF Frequency Between 40MHz and 300MHz
  • 3-Wire Programmable Interface
  • Low Supply Voltage (+2.7V)
MAX2310
CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX2320 可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC
MAX2323 三模/双模CDMA LNA/混频器
MAX2325 三模/双模CDMA LNA/混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览