MAX2207
RF功率检测器,UCSP封装
业内最小的功率检测电路
产品详情
- 节省空间的2 x 2 UCSP封装,占用面积仅1mm²
- 内部温度补偿提供±0.3dB检测精度
- 不需要外部滤波器或运放
- 功率检测范围
- 40dB (MAX2206)
- 25dB (MAX2205/MAX2207/MAX2208)
MAX2205–MAX2208宽带(800MHz至2GHz)功率检测器对于GSM/EDGE (MAX2206)、TDMA (MAX2207)和CDMA (MAX2205/MAX2208)应用非常理想。MAX2206/MAX2207/MAX2208通过定向耦合器从输入端获得RF信号,并输出高重复性的电压。输出电压随输入功率的增加单调上升。对输出进行了温度补偿和工艺变化补偿,可以将最坏情况的输出变化减小到满功率时低于±1dB,最低功率时低于±2.5dB。
MAX2206具有40dB的动态范围,非常适用于GSM/EDGE应用。对于TDMA应用,MAX2207具有更低的电流消耗。MAX2205/MAX2208具有集成滤波器,可以在25dB动态范围里对CDMA信号进行平均功率检测。MAX2206/MAX2207/MAX2208内部提供了与定向耦合器接口的50Ω匹配阻抗。MAX2205具有高阻抗输入,适合于CDMA应用中的低损耗阻性分接。所有器件都允许用户从外部控制平均电路的时间常数。
MAX2205–MAX2208采用节省空间的2 x 2、0.5mm节距UCSP™封装,只需要3个外部元件。
应用
- 双频CDMA/TDMA手机
- 双频GSM/EDGE手机
- PA模块
- WCDMA手机
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2207的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论