MAX2206

RF功率检测器,UCSP封装

业内最小的功率检测电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间的2 x 2 UCSP封装,占用面积仅1mm²
  • 内部温度补偿提供±0.3dB检测精度
  • 不需要外部滤波器或运放
  • 功率检测范围
    • 40dB (MAX2206)
    • 25dB (MAX2205/MAX2207/MAX2208)
MAX2206
RF功率检测器,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2206的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览