MAX2102

直接变频调谐器IC,适合数字DBS应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Low-Cost Bipolar Design, Lowest Cost Architecture
  • Operate from a Single +5V Supply
  • 950MHz to 2150MHz Input Frequency Range*
  • On-Chip Quadrature Generator, Dual-Modulus Prescaler (/64, /65)
  • Input Levels
    • 69dBm to -19dBm per Carrier (MAX2102)
    • -60dBm to -19dBm per Carrier (MAX2105)
  • Over 50dB AGC Control Range (MAX2102)
  • Noise Figure = 13.2dB (MAX2102); IP3 = 6.5dBm (at 1450MHz)
  • Automatic Baseband Offset Correction
  • Easy Interface to MAX1002/MAX1003 Dual ADC and Popular Baseband ICs
MAX2102
直接变频调谐器IC,适合数字DBS应用
提问

参考资料

技术文章 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览