MAX21003

超高精度、低功耗、双轴数字输出陀螺仪

业内最小尺寸封装(3mm x 3mm LGA16)和低功耗供电(1.8V)陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 外形尺寸最小
    • 业内最小、最薄封装(3mm x 3mm x 0.9mm LGA),适用于便携产品
    • 无需外部元件
  • 独特的低功耗设计
    • 低工作电流(5.1mA,典型值)
    • 省电模式,工作在100Hz、3.0mA (典型值)
    • 1.71V (最低)电源电压
    • 2.7mA (典型值)待机模式电流
    • 8.5µA (典型值)关断电流
    • 高PSRR,可由DC-DC转换器供电
    • 从关断模式下开启时间为45ms
    • 从待机模式下开启时间为5ms
  • 适用于OIS
    • 最小相位延迟(大约3° @ 10Hz)
    • 宽带(400Hz)
    • 高ODR (10kHz)
    • 低噪声(7mdps/,典型值)
  • 无与伦比的高精度指标
    • 嵌入式数字输出温度传感器
    • 自动温度补偿
    • 在整个温度和工作期限内保持超高稳定度
    • 工厂校准
  • 高速接口
    • 标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz) I2C串行接口
    • 10MHz SPI接口
    • 减轻AP负荷
    • 提供UI/OIS串口复用
  • 灵活的嵌入式FIFO
    • 存储容量:512字节(256 x 16位)
    • 可读取单字节
    • 提供四种不同的FIFO模式
    • 减轻AP负荷
  • 可灵活配置
    • 集成可数字编程低通和高通滤波器
    • 可独立选择数据ODR和中断ODR
    • 6种满量程选项(31.25/62.5/125/250/500/1000 dps)
    • 256种ODR选项
  • 灵活的中断发生器
    • 两路数字输出
    • 2个独立的中断发生器
    • 8个可屏蔽中断源
    • 每个中断源可配置为闭锁/解锁/定时
    • 独立的角速度比较器
    • 独立的门限和持续时间设置
    • 提供电平/脉冲和OD/PP选项
  • 灵活的数据同步控制
    • 外部唤醒
    • 中断发生器
    • 可触发单次数据采集
    • 可触发多次数据采集
    • LSB数据映射
  • 唯一的48位序列号作为芯片ID
  • 较高的抗冲击能力(10,000 G)
MAX21003
超高精度、低功耗、双轴数字输出陀螺仪
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX21000 超高精度、低功耗、3轴数字输出陀螺仪
MAX21002 超高精度、低功耗、双轴数字输出陀螺仪
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX21003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览