MAX21000

超高精度、低功耗、3轴数字输出陀螺仪

业内尺寸最小(3mm x 3mm)封装、低功耗(1.8V)陀螺仪

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 总占位面积最小
    • 业内最小、最薄的封装(3mm x 3mm x 0.9mm LGA),理想用于便携设备
    • 无需外部元件
  • 独特的低功耗设计
    • 低工作电流(5.4mA,典型值)
    • 提供经济模式:100Hz、3.0mA(典型值)
    • 1.71V(最低)电源电压
    • 2.7mA(典型值)待机电流
    • 9µA(典型值)关断电流
    • 高PSRR和DC-DC转换器选择
    • 从关断模式下开启时间为45ms
    • 从待机模式下开启时间为5ms
  • 适用于OIS
    • 最小相位延迟(大约3° @ 10Hz)
    • 宽带(400Hz)
    • 高ODR (10kHz)
    • 低噪声(9mdps/√Hz,典型值)
    • OIS模式下提供四种不同FS:±31.25/±62.50/±125/±250 dps
  • 无与伦比的高精度和高稳定度
    • 嵌入式数字输出温度传感器
    • 自动温度补偿
    • 在整个温度和时间范围内保持超高稳定度
    • 工厂校准
  • 高速接口
    • 标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz) I2C串行接口
    • 10MHz SPI接口
    • 减小AP负载
    • 提供UI/OIS串口复用
  • 灵活的嵌入式FIFO
    • 存储容量:512字节(256 x 16位)
    • 可读取单字节
    • 提供四种不同的FIFO模式
    • 减轻AP负荷
  • 高度可配置
    • 集成可数字编程的低通、高通滤波器
    • 可独立选择数据ODR和中断ODR
    • 7种满量程选项(31.25/62.5/125/250/500/1000/2000 dps)
    • 256种ODR选项
  • 灵活的中断发生器
    • 两路数字输出线
    • 2个独立的中断发生器
    • 8个可屏蔽中断源,每个中断源可配置为闭锁/解锁/定时
    • 独立的嵌入式角速度比较器
    • 独立的门限和持续时间调节
    • 电平/脉冲和OD/PP选项
  • 灵活的数据同步引脚
    • 外部唤醒
    • 中断发生
    • 单次数据捕获触发
    • 多次数据捕获触发
    • LSB数据映射
  • 唯一的48位序列号作为核心ID
  • 高强度抗冲击能力(10,000 G冲击)
MAX21000
超高精度、低功耗、3轴数字输出陀螺仪
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX21000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论