MAX19708

10位、11Msps、超低功耗模拟前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路10位11Msps Rx ADC和双路10位11Msps Tx DAC
  • 超低功耗
    • fCLK = 5.12MHz快速模式下消耗36.9mW
    • fCLK = 5.12MHz慢速模式下消耗19.8mW
    • 低电流待机模式和关断模式
  • 集成的TD-SCDMA滤波器,具有> 55dB阻带抑制
  • 可编程Tx DAC共模直流电压和I/Q失调
  • 优异的动态性能
    • fIN = 1.87MHz时,SNR = 55dB (Rx ADC)
    • fOUT = 620kHz时,SFDR = 73dBc (Tx DAC)
  • 三路12位、1µs辅助DAC
  • 10位333ksps辅助ADC,带有4:1多路复用器输入和数据平均电路
  • 卓越的增益/相位匹配度
    • fIN = 1.87MHz时,匹配度为:±0.08°相位匹配、±0.02dB增益匹配(Rx ADC)
  • 多路复用并行数字I/O
  • 串行接口控制
  • 多种功耗管理电路
    • 关断、待机、空闲、Tx/Rx禁用
  • 小尺寸、48引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX19708
10位、11Msps、超低功耗模拟前端
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX19705 10位、7.5Msps、超低功耗模拟前端
MAX19700 7.5Msps、超低功耗模拟前端
MAX19706 10位、22Msps、超低功耗模拟前端
高速通信AFE 1
MAX19707 量产 10位、45Msps、超低功耗模拟前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX19706EVKIT

MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率为7.5Msps至45Msps
  • 低压、低功耗
  • 增益可调节、低速DAC缓冲器
  • 板上时钟整形电路
  • 板上电平转换I/O驱动器
  • 安装并经过测试
  • 提供Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19705–MAX19708评估系统(EV system)由MAX19705–MAX19708评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232或CMODUSB)接口板以及软件组成。可定购完整的评估系统(参见完整数据资料中的定购信息),利用个人计算机对MAX19705–MAX19708进行全面评估。如果先前购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或使用其它基于微控制器(µC)的系统,可单独订购评估板。

MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。

利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置(PMR)

MAX19708EVKIT

MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率为7.5Msps至45Msps
  • 低压、低功耗
  • 增益可调节、低速DAC缓冲器
  • 板上时钟整形电路
  • 板上电平转换I/O驱动器
  • 安装并经过测试
  • 提供Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19705–MAX19708评估系统(EV system)由MAX19705–MAX19708评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232或CMODUSB)接口板以及软件组成。可定购完整的评估系统(参见完整数据资料中的定购信息),利用个人计算机对MAX19705–MAX19708进行全面评估。如果先前购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或使用其它基于微控制器(µC)的系统,可单独订购评估板。

MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。

利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置(PMR)

MAX19705EVKIT

MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率为7.5Msps至45Msps
  • 低压、低功耗
  • 增益可调节、低速DAC缓冲器
  • 板上时钟整形电路
  • 板上电平转换I/O驱动器
  • 安装并经过测试
  • 提供Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19705–MAX19708评估系统(EV system)由MAX19705–MAX19708评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232或CMODUSB)接口板以及软件组成。可定购完整的评估系统(参见完整数据资料中的定购信息),利用个人计算机对MAX19705–MAX19708进行全面评估。如果先前购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或使用其它基于微控制器(µC)的系统,可单独订购评估板。

MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。

利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置(PMR)

MAX19707EVKIT

MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板

特性和优点

  • ADC/DAC采样速率为7.5Msps至45Msps
  • 低压、低功耗
  • 增益可调节、低速DAC缓冲器
  • 板上时钟整形电路
  • 板上电平转换I/O驱动器
  • 安装并经过测试
  • 提供Windows 98/2000/XP兼容软件

产品详情

MAX19705–MAX19708评估系统(EV system)由MAX19705–MAX19708评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232或CMODUSB)接口板以及软件组成。可定购完整的评估系统(参见完整数据资料中的定购信息),利用个人计算机对MAX19705–MAX19708进行全面评估。如果先前购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或使用其它基于微控制器(µC)的系统,可单独订购评估板。

MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。

利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置(PMR)

MAX19706EVKIT
MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板
MAX19708EVKIT
MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板
MAX19705EVKIT
MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板
MAX19707EVKIT
MAX19705、MAX19706、MAX19707和MAX19708评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19708的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览