MAX19700

7.5Msps、超低功耗模拟前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路10位Rx ADC和双路10位Tx DAC
  • 超低功耗
    fCLK = 5.12Msps快速模式时36.3mW
    fCLK = 5.12Msps低速模式时19.8mW
    低电流待机模式和关断模式
  • 集成TD-SCDMA滤波器,阻带抑制比>55dB
  • 优异的动态范围
    fIN = 1.87MHz (Rx ADC)时,SINAD = 54.9dB
    fOUT = 620kHz (Tx ADC)时,SFDR = 76.5dBc
  • 卓越的增益/相位匹配度
    fIN = 1.87MHz、-0.5dBFS时,匹配度为: ±0.22°相位、±0.02dB增益(Rx ADC)
  • 三路12位、1µs辅助DAC
  • 单电源供电
  • 多路复用并行数字I/O
  • 串行接口控制
  • 通用电源控制
    关断、待机、空闲、Tx-Rx禁用
  • 小尺寸、48引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
  • MAX19700
    7.5Msps、超低功耗模拟前端
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 3
    MAX19705 10位、7.5Msps、超低功耗模拟前端
    MAX19706 10位、22Msps、超低功耗模拟前端
    MAX19708 10位、11Msps、超低功耗模拟前端
    高速通信AFE 1
    MAX19707 量产 10位、45Msps、超低功耗模拟前端
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX19700EVKIT

    MAX19700评估板/评估系统

    特性和优点

    • ADC/DAC采样速率可达7.5Msps
    • 低电压与低功耗工作模式
    • 增益可调的低速DAC缓冲器
    • 板上时钟整形电路
    • 板上电平转换I/O驱动
    • 经过完全安装和测试
    • 包含Windows 98/2000/XP兼容软件

    产品详情

    MAX19700评估系统(EV system)由MAX19700评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232)接口板和软件组成。定购完整的评估系统(MAX19700EVCMOD2),可方便地用个人计算机对MAX19700进行全面评估。如果您以前使用Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或正在使用基于其它微控制器(µC)的系统,请定购评估板(MAX19700EVKIT)。

    MAX19700评估板是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX19700模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19700集成了两路接收模数转换器(Rx ADC)、两路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准和三个低速串行DAC。Rx ADC评估板可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,能够将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出。评估板还能够从交流正弦输入信号产生时钟信号。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

    Maxim命令模块接口板(CMOD232)支持PC通过串口仿真SPI、3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了友好的用户界面,演示MAX19700的功能。该软件可从china.maximintegrated.com下载。该程序由菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

    应用

    • 便携式通信设备
    • TD-SCDMA数据卡
    • TD-SCDMA手机

    MAX19700EVCMOD2

    MAX19700评估板/评估系统

    特性和优点

    • ADC/DAC采样速率可达7.5Msps
    • 低电压与低功耗工作模式
    • 增益可调的低速DAC缓冲器
    • 板上时钟整形电路
    • 板上电平转换I/O驱动
    • 经过完全安装和测试
    • 包含Windows 98/2000/XP兼容软件

    产品详情

    MAX19700评估系统(EV system)由MAX19700评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232)接口板和软件组成。定购完整的评估系统(MAX19700EVCMOD2),可方便地用个人计算机对MAX19700进行全面评估。如果您以前使用Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或正在使用基于其它微控制器(µC)的系统,请定购评估板(MAX19700EVKIT)。

    MAX19700评估板是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX19700模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19700集成了两路接收模数转换器(Rx ADC)、两路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准和三个低速串行DAC。Rx ADC评估板可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,能够将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出。评估板还能够从交流正弦输入信号产生时钟信号。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

    Maxim命令模块接口板(CMOD232)支持PC通过串口仿真SPI、3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了友好的用户界面,演示MAX19700的功能。该软件可从china.maximintegrated.com下载。该程序由菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

    应用

    • 便携式通信设备
    • TD-SCDMA数据卡
    • TD-SCDMA手机

    MAX19700EVKIT
    MAX19700评估板/评估系统
    MAX19700EVCMOD2
    MAX19700评估板/评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19700的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览