MAX19681
12位、1.5Gsps宽动态范围DAC
12位、1.5Gsps DAC,400MHz下能够提供68dBc SFDR
产品详情
- 业内领先的动态性能
- fOUT = 400MHz时,SFDR = 68dBc
- 200MHz时,噪声密度为-162dBm/Hz
- 高SNR、宽带输出
- 4:1复用、LVDS输入(每路输入高达375MHz)
- 内部50Ω差分输出端接
- 低功耗:760mW (fCLK = 1000MHz)
- 紧凑的11mm x 11mm、169针CSBGA、无铅(Pb)封装
MAX19681为12位、1.5Gsps数/模转换器(DAC),提供高频或宽带信号的直接数字合成。该器件为宽带通信、视频分配、任意波形发生器等应用而优化,具有极佳的杂散和噪声指标,能够在直流至750MHz的频率范围内合成宽带信号。高达1.5Gsps的刷新速率能够通过数字方式产生高达750MHz带宽的信号。MAX19681的宽带输出能够支持高SNR信号输出,并在一阶奈奎斯特频带内保持极为平坦的增益特性。
MAX19681具备1.5Gsps刷新速率,采用4路12位低压差分信号(LVDS)复用输入端口,每个端口可工作在375MHz。器件可采用正弦波或方波作为DAC刷新时钟,输入数据速率为DAC刷新速率的1/4。MAX19681提供一个LVDS数据时钟输出,简化与FPGA或ASIC器件的接口。
MAX19681为电流型DAC,具备自校准50Ω差分输出端接,以保证最佳的动态性能。MAX19681工作于3.3V和1.8V电源,工作在1.0Gsps时功耗为760mW。
应用
- 任意波形发生器
- 自动测试设备
- 宽带数字时钟发生器,RF信号频率可达750MHz
- 直接数字合成器
- 磁谐振成像
- 视频分配
- 宽带通信
参考资料
技术文章 2
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max19681的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论