MAX19527
超低功耗、八通道、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
超低功耗、高速、8通道ADC,用于多通道医学成像系统
产品详情
- 超低功耗
- 50Msps速率下每通道消耗55mW
- 1.8V单电源供电
- 优异的动态特性
- 5.3MHz下具有69dBFS SNR
- 5.3MHz输入、1kHz频偏下具有140dBc/Hz近载波SNR
- 5.3MHz下具有84dBc SFDR
- 5.3MHz下具有90dB通道隔离
- 用户可通过SPI接口编程、设置功能
- 串行LVDS输出,可编程电流驱动和内部端接
- 可编程功率管理
- 内部或外部基准
- 单端或差分时钟输入
- 可编程输出数据格式
- 内置输出数据测试模板
- 小尺寸、10mm x 10mm、144针CTBGA封装
- 提供评估板(订购MAX19527EVKIT+)
MAX19527为八通道、12位模/数转换器(ADC),优化用于要求低功耗、高动态范围的医学成像设备及数字通信设备等应用。器件采用1.8V单电源供电,功耗仅为440mW (每通道55mW),输入频率为5.3MHz的信号时,具有69dBFS的信噪比(SNR)。除低功耗特性外,还可以设置器件的功率管理模式优化空闲状态,减少通道操作。
内置1.25V精密带隙基准,将ADC的满量程范围设置在1.5VP-P。灵活的基准架构允许使用外部基准以满足高增益精度或不同输入范围的应用需求。可编程共模电压基准输出支持直流耦合输入的应用。
通过3线串行外设接口(SPI™)访问可编程寄存器,进而调整并选择不同的器件特性。
灵活的时钟输入电路允许采用单端、逻辑电平时钟或差分时钟信号。片上PLL提供时钟倍频(6倍),产生所需的串行LVDS数字输出。串行LVDS输出提供可编程测试模板用于数据对齐,输出驱动器允许设置电流驱动和内部端接。
器件采用小尺寸、10mm x 10mm x 1.2mm、144针薄型球栅阵列(CTBGA)封装,工作在扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 仪表
- 多路通信
- 超声和医学成像
- ZIF GSM和TD-SCDMA收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max19527的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论