MAX1912

1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率1.5倍/2倍电荷泵
  • 低输入纹波、750kHz工作频率
  • 200mV检流门限减小损耗
  • 稳流或稳压电荷泵
  • 最大120mA输出电流
  • 无需电感
  • 小尺寸的陶瓷电容
  • ±5%稳定的LED电流
  • 关断模式下负载完全断开
  • 1µA关断电流
  • 小尺寸、10引脚µMAX封装
MAX1912
1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX1910EVKIT

MAX1910、MAX1912评估板

特性和优点

  • 稳流电荷泵
  • 60mA输出电流
  • 无需电感
  • 750kHz工作频率减小输入纹波
  • 使用小尺寸的陶瓷电容
  • 关断模式下负载完全断开
  • 1µA关断电流
  • 小尺寸、10引脚µMAX®封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1910评估(EV kit)板是一块完全安装且经过测试的电路板,该电路板包含一个用以驱动4个并联白色LED的完整电路。电路工作在2.7V至5.3V输入电压范围。一片MAX1910已安装在板上,该评估板也可用于评估MAX1912。

应用

  • 备用电池升压转换器
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • PDA
  • 白色LED背光

MAX1910EVKIT
MAX1910、MAX1912评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览