MAX16947

远端天线、电流检测和LDO/开关

为汽车天线和远端模块提供故障保护和诊断

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 由µC控制隐含电源通/断
  • 精确的可调限流
    • 300mA (最大值)、TA = +105°C
    • 500mA (最大值)、TA = +85°C (MAX16946处于开关模式)
  • 稳压输出(MAX16946)—8.5V固定输出电压或3.3V至15V可调输出电压
  • 电流测量模拟电压输出
  • 检测负载开路和短路故障
  • 提供漏极开路故障指示信号(/SC和/OL)
  • 启动过程中屏蔽过流
  • 热关断
  • 通过AEC-Q100认证
  • -40°C至+105°C工作温度范围
MAX16947
远端天线、电流检测和LDO/开关
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAX16946EVKIT

MAX16946评估板

特性和优点

  • 4.5V至18V输入范围
  • 可承受高达45V的输入
  • 电阻可调节负载开路以及限流门限
  • 漏极开路、负载开路指示输出(/OL)
  • 漏极开路、短路指示输出(/SC)
  • 模拟电流测量输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16946评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用于评估MAX16946高压、高边电流检测LDO/开关。评估板用于演示器件的漏极开路故障信号(/OL、/SC)、负载开路以及限流门限设置输入(OLT、LIM)、LDO/开关工作以及关断功能(/SHDN),并可监测模拟电压输出(AOUT)。

评估板出厂时预先安装了MAX16946GTE/V+,器件采用16引脚TQFN封装,带有裸焊盘。

应用

  • 汽车远端模块供电
  • 汽车安全与信息终端
  • 远端LNA隐含供电

MAX16946EVKIT
MAX16946评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览