MAX16812

不推荐用于新设计

集成高压LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制

设计灵活的高压开关调节器,简化各种线性或PWM HB LED驱动器的亮度调节

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置76V、0.2Ω (典型值)功率MOSFET
  • 5.5V至76V宽输入电压范围
  • 可调节LED电流,精度为5%
  • 差分LED检流放大器
  • 调光N沟道MOSFET驱动器
  • LED亮度调节:
    • PWM控制信号
    • 模拟控制信号
    • 斩波VIN输入
  • 峰值电流控制模式
  • 125kHz至500kHz可调节开关频率
  • 可调节UVLO和软启动
  • 输出过压保护
  • 调光期间具有5µs LED电流上升/下降时间控制,降低了EMI
  • 过热和短路保护
MAX16812
集成高压LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16812的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览