MAX16809
集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
Viewing:
产品详情
- 16路恒定电流输出通道(每通道高达55mA)
- 各输出间±3%电流匹配度
- 并联输出通道可以提供更高的LED串电流
- 输出的额定连续电压为36V
- 输出使能引脚用于PWM调光(高达30kHz)
- 采用单个电阻设置所有通道的LED电流
- 宽的调光比,最大可达5000:1
- 低的电流检测基准(300mV),实现高效率
- 8V至26.5V输入电压或更高(采用外部偏置器件)
- 4线串行接口,实现各个输出通道的独立控制
MAX16809是集成的高效率白光或RGB LED驱动器。该器件专为采用多个LED串联的LCD背光或其他LED照明应用设计。MAX16809的电流模式PWM控制器可将输出调节至LED阵列所需要的电压。器件可以根据输入电压范围以及LED电压范围的不同,采用boost或buck-boost (SEPIC)拓扑。
MAX16809 LED驱动器包括16路开漏极、恒定吸入电流LED驱动器输出,额定连续工作电压为36V。LED电流控制电路可以实现LED串之间±3%的电流匹配度,并可将输出并联以提供超过55mA的LED串电流。输出使能引脚可用于所有输出通道的同步PWM调光。调光频率范围为50Hz至30kHz,而调光比率可高达5000:1。恒定电流输出可通过单个电阻编程设定,每个输出通道的LED电流可调节至高达55mA。
MAX16809可工作在独立模式下或通过工业标准的4线串行接口由微控制器(µC)控制。
MAX16809具有过热保护,可工作在-40°C至+125°C温度范围,采用5mm x 7mm热增强型、38引脚TQFN裸焊盘封装。
应用
- null
- null
- null
- null
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16809的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论