MAX1645A
高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
SMBus™总线控制,具有输入限流及安全定时器,为各种化学类型的电池提供智能充电
Viewing:
产品详情
- Input Current Limiting
- 175sec Charge Safety Timeout
- 128mA Wake-Up Charge
- Charges Any Chemistry Battery: Li+, NiCd, NiMH, Lead Acid, etc.
- Intel SMBus 2-Wire Serial Interface
- Compliant with Level 2 Smart Battery Charger Spec. Rev. 1.0
- +8V to +28V Input Voltage Range
- Up to 18.4V Battery Voltage
- 11-Bit Battery Voltage Setting
- ±0.8% Output Voltage Accuracy with Internal Reference
- 3A max Battery Charge Current
- 6-Bit Charge Current Setting
- 99.99% max Duty Cycle for Low-Dropout Operation
- Load/Source Switchover Drivers
- >97% Efficiency
应用
- 笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
- 销售终端机(POS)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
开关电池充电器 1 | ||
MAX1647 | 量产 | 与化学类型无关的电池充电控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1645a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论