MAX1618

不推荐用于新设计

远端温度传感器,带有SMBus串行接口

业内尺寸最小的远端二极管温度传感器 - 提供测量、保护功能,µMAX-10封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道:测量远程CPU温度
  • 无需校准
  • SMBus 2线串行接口
  • 可编程欠温/过温警报
  • 用于风扇控制的过温输出(恒温器模式)
  • 支持SMBus警报响应精度
    • ±3°C(+60°C至+100°C)
    • ±5°C(-55°C至+120°C)
  • 待机电源电流:3°A(典型值)
  • 自动转换模式下的电源电流:900°A(最大值)
  • 电源电压范围:+3V至+5.5V
  • 小型10引脚°MAX封装
MAX1618
远端温度传感器,带有SMBus串行接口
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
MAX1617A 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1618的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览