MAX16014
超小型、过压保护/检测电路
产品详情
- 宽电源电压范围:5.5V至72V
- 开漏极输出,可承受高达72V的电压(MAX16010/MAX16011/MAX16012)
- 2µs (最大值)快速传输延迟
- 内部欠压锁定
- 过压状态下,p沟道MOSFET闭锁(MAX16014)
- 可调过压门限
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX16010–MAX16014系列超小型、低功耗过压保护电路,适用于汽车、通信以及工业应用领域的高压、高瞬变系统。该系列器件工作在5.5V至72V的较宽电源电压范围,也适用于电池组、笔记本电脑以及服务器应用。
MAX16010和MAX16011具有两个独立的比较器,可监视欠压和过压两种状态。这些比较器具有开漏极输出,能处理高达72V的电压。MAX16010具有互补的使能输入(EN//EN),MAX16011具有高电平有效使能输入和可选的高/低电平有效OUTB输出。
MAX16012提供单个比较器和独立的基准输出,该基准输出可直接与反相输入端或同相输入端连接,以选择不同的比较器输出逻辑。
MAX16013和MAX16014过压保护电路可驱动两个p沟道MOSFET,以避免电池反接和过压状态造成危害。其中一个MOSFET (P1)省去了外部二极管,大大降低了输入压降。第二个MOSFET (P2)在过压状态下可断开负载或调节输出电压。MAX16014使MOSFET (P2)保持为闭锁状态,直到输入重新上电为止。
MAX16010和MAX16011采用小尺寸、8引脚、TDFN封装,MAX16012/MAX16013/MAX16014采用小尺寸、6引脚、TDFN封装。该系列器件都可工作在-40°C至+125°C的温度范围。
应用
- 48V电信/服务器/网络
- FireWire®
- 工业
- 多节电池堆栈供电设备
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16014的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论