MAX14778

推荐新设计使用

双通道、±25V超摆幅4:1模拟复用器

业内首款±25V超摆幅复用器,有效简化设计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±25V信号范围
  • 3.0V至5.5V单电源供电
  • 两路独立的多路复用器
  • 1.5Ω RON (最大值)
  • 3mΩ RON平坦度(典型值)
  • 复用器可承载最大300mA的电流
  • 78pF输入电容
  • 75MHz大信号带宽
  • 先开后合
  • A_和B_引脚具有增强型ESD保护
    • ±6kV人体模式(HBM)
MAX14778
双通道、±25V超摆幅4:1模拟复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX14778EVKIT

MAX14778评估板

特性和优点

  • +3V至+5.5V供电范围
  • 双通道4:1复用器
  • 独立的多路复用器控制
  • ±25V信号范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14778评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14778双通道±25V超摆幅4:1模拟复用器。评估板采用+3V至+5.5V单电源供电,可处理-25V至+25V之间的模拟信号。

评估板安装了MAX14778ETP+,可联系厂商获取免费样品。

应用

  • 音频/数据复用器
  • 通信系统
  • 连接器
  • 游戏机
  • 手持工业设备
  • POS外设
  • RS-485/RS-232/USB 1.1复用器

MAX14778EVKIT
MAX14778评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14778的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论