MAX14689
量产超小尺寸、低Low-RON、Beyond-the-Rails DPDT模拟开关
业内尺寸最小DPDT,可在最低1.6V单电流VCC转换±5.5V信号
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 无失真连接超摆幅信号
- 支持负压音、视频信号
- -5.5V至+5.5V模拟信号范围,独立于VCC
- 0.25Ω (典型值)导通电阻
- +1.6V至+5.5V单电源供电
- 0.001% (典型值)总谐波失真+噪声
- 0.001Ω (典型值)导通电阻平坦度
- 低电源电流:40µA (典型值) @ 1.6V
- 可由GPIO供电
- VCC未加电时开关为高阻模式
- COM_具有ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±10kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- NC_和NO_具有ESD保护
- ±15kV人体模式
- 设计灵活
- 先开后合
- 9焊球、WLP (1.2mm x 1.2mm)封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14689超小尺寸、低导通电阻(RON)、双刀双掷(DPDT)模拟开关具有超摆幅(Beyond-the-Rails™)处理能力,允许开关通过-5.5V至+5.5V信号,即使信号范围超出电源也不会发生失真。低导通电阻(0.25Ω)使器件非常适合低失真开关应用,例如音频或视频信号切换。
MAX14689可以工作在+1.6V至+5.5V单电源。由于所需供电电流非常小,VCC可由GPIO提供。未加电时,开关为高阻模式,所有模拟输入端口可承受-5.5V至+5.5V信号。开关由单个引脚CB控制。
MAX14689采用1.2mm x 1.2mm、0.4mm焊球间距、9焊球、晶片级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 低失真信号开关
- 便携式音频/视频设备
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14689AETB+ | 10-LFCSP-2.5X2X0.75 | ||
MAX14689AETB+T | 10-LFCSP-2.5X2X0.75 | ||
MAX14689EWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX14689EWL+T | 9-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 3, 2015 - 1523 WAFER FAB |
||
MAX14689EWL+ | ||
MAX14689EWL+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14689EWL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14689EWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14689的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论