MAX1463

低功耗、双通道传感器信号处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程的放大、校准、线性化以及温度补偿功能
  • 两路差分或四路单端传感器输入
  • 调理传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V
  • 两路DAC/PWM输出信号通道
  • 4mA-20mA输出
  • 4kB闪存存储器,存储代码和系数
  • 128字节闪存存储器,存储用户信息
  • 集成温度传感器
  • 灵活的双运算放大器
  • 可编程传感器输入增益和失调
  • 可编程传感器采样率及分辨率
  • 为桥式传感器提供可编程的电流激励源
  • 缓冲输出的1.25V基准
  • 不需要外部调理元件
  • MAX1463
    低功耗、双通道传感器信号处理器
    MAX1463:功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX1455 最后购买期限 低成本、汽车传感器信号调理器
    可编程增益放大器 1
    MAX1452 量产 低成本、高精度传感器信号调理器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1463的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览