MAX1450

低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器

数字补偿传感器精度可达1%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1%精度的传感器信号调理
  • 利用记录于外部调整电阻、电位器或DAC的系数修正传感器误差
  • 补偿偏移量、偏移温度系数、FSO、FSO TC和FSO非线性
  • 满摆幅模拟输出
  • 用于传感器激励的可编程电流源
  • 快速信号通道建立时间(< 1ms)
  • 接受从1mV/V到30mV/V的传感器输出信号
  • 全模拟信号通道
  • 带有PGA和电流源
MAX1450
低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1455 最后购买期限 低成本、汽车传感器信号调理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1450EVKIT

MAX1450评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 板载方便的测试点
  • 包括(室温下)校准的Lucas NovaSensor压力传感器
  • 装配完成且经过测试
  • 支持多种常见的传感器封装

产品详情

MAX1450评估套件(EV套件)演示了使用MAX1450进行硅压阻式传感器校准和温度补偿。该套件包括一块装配完成且经过测试的PC板,以及在室温下校准的Lucas NovaSensor®压力传感器。它还支持几种常见的压力传感器封装。该板使用多匝电位计和配置开关对传感器进行校准和温度补偿,精度达1%。

MAX1450EVKIT
MAX1450评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览