MAX1427

15位、80Msps ADC,具有-79.3dBFS的噪声底,适合基带系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 80Msps最小采样率
  • -79.3dBFS噪声基底
  • 优异的动态性能
    • fIN = 15MHz、AIN = -1dBFS时,SNR为76.1dB
    • fIN = 15MHz、AIN = -1dBFS时,单音SFDR1/SFDR2为93.5dBc/94.5dBc
    • fIN1 = 10MHz、fIN2 = 15MHz时,多音SFDR为-91dBc
  • 采样抖动低于0.25ps
  • 全差分模拟输入电压范围为2.56VP-P
  • CMOS兼容、二进制补码格式数据输出
  • 独立的数据有效时钟和超量程输出
  • 灵活的输入时钟缓冲
  • 可提供MAX1427的评估板
    • (请定购MAX1427EVKIT)
MAX1427
15位、80Msps ADC,具有-79.3dBFS的噪声底,适合基带系统
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1427的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览