MAX1396

1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC

超低功耗及电源电压,使这些ADC非常适合电池供电产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 312.5ksps、12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
  • 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1393)
  • 带有通道选择输入的双路单端输入通道(MAX1396)
  • ±1 LSB INL、±1 LSB DNL,无失码
  • ±2 LSB的未校准总误差(TUE)
  • 75kHz输入频率下,SINAD为70dB
  • 外部基准(0.6V至VDD)
  • 单电源供电(+1.5V至+3.6V)
  • 在300ksps、1.8V时,功耗为0.915mW
  • 在100ksps、1.8V时,功耗为0.305mW
  • 在1ksps、1.8V时,功耗为3.1µW
  • 关断电流< 1µA
  • 转换之间AutoShutdown
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容、3或4线串行接口
  • 小尺寸(3mm x 3mm) 10引脚TDFN封装
MAX1396
1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX1391 1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC
MAX1392 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC
MAX1394 1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC
MAX1395 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1396的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览