MAX1391
1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC
超低功耗及电源电压,使这些ADC非常适合电池供电产品
产品详情
- 416ksps、8位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
- 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1391)
- 带有通道选择输入的双路单端输入通道(MAX1394)
- ±0.2 LSB INL,±0.2 LSB DNL,无失码
- ±0.25 LSB未校准总误差(TUE)
- 100kHz输入频率下,SINAD为49dB
- 单电源供电(+1.5V至+3.6V)
- 在416ksps、1.8V时,功耗为0.97mW
- 在100ksps、1.8V时,功耗为0.230mW
- 在1ksps、1.8V时,功耗为3.1µW
- 关断电流< 1µA
- 外部基准源(0.6V至VDD)
- 各次转换之间具有AutoShutdown功能
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的3或4线串行接口
- 小尺寸(3mm x 3mm) 10引脚TDFN
MAX1391/MAX1394是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为0.743mW (VDD = +1.5V)。在较低的吞速速率下,各次转换间的AutoShutdown™模式可进一步降低功耗。
MAX1391/MAX1394需要一个0.6V至VDD的宽电压范围外部基准源VREF。MAX1391提供一路真差分模拟输入,输入信号范围为0至VREF (单极性模式)或±VREF/2 (双极性模式)。MAX1394提供两路单端输入,输入信号范围为0至VREF。模拟转换结果通过5MHz、3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/数字信号处理器(DSP)兼容的串行接口输出。该系列转换器具有出色的动态范围、低电压、低功耗、易于使用以及小封装尺寸特性,非常适合便携式电池供电的数据采集应用,以及其它对低功耗和小空间要求苛刻的应用。
MAX1391/MAX1394采用节省空间(3mm x 3mm)的10引脚TDFN封装。该系列器件可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 电池供电仪表
- 数据采集
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1391的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论