MAX1366

微控制器接口、4.5位/3.5位面板仪表,4-20mA输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 微控制器(µC)接口,数字面板表
    • 20位Σ-Δ ADC
      • 4.5位分辨率(±19,999计数,MAX1366)
      • 3.5位分辨率(±1999计数,MAX1368)
    • 无需积分/自动调零电容器
    • 100MΩ输入阻抗
    • ±200mV或±2.000V输入范围
  • LED显示器驱动
    • 共阴极7段LED驱动器
    • 可编程LED电流(0至20mA)
    • 2.5Hz刷新速率
  • 输出DAC和电流驱动
    • ±15位DAC和14位线性V/I转换器
    • 可选择0至16mA或4–20mA电流输出
    • 单极性/双极性模式
    • ±50µA零值输出,±40ppmFS/°C (典型值)
    • ±0.5%增益误差,±25ppmFS/°C (典型值)
    • 独立的7V至30V电源输入,用于电流环输出
  • 2.7V至5.25V ADC/DAC电源电压
  • 4.75V至5.25V V/I转换器电源电压
  • 内部2.048V基准或外部基准
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口
  • 48引脚、7mm x 7mm TQFP封装
MAX1366
微控制器接口、4.5位/3.5位面板仪表,4-20mA输出
MAX1366、MAX1368:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1365 单片4.5位/3.5位平板仪表,4–20mA输出
MAX1367 单片4.5位/3.5位平板仪表,4–20mA输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1366EVSYS

MAX1365、MAX1366、MAX1367和MAX1368评估板/评估系统

特性和优点

  • 板载5位LED显示
  • 用户界面友好的数字表评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估板软件
  • 便利的配置跳线和板载测试点
  • 评估系统支持USB连接

产品详情

MAX1366评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示带4–20mA输出的4.5位面板表ADC器件MAX1366的性能。附带提供的MAX1366评估板软件运行于Windows® 98SE/2000/XP兼容操作系统,为评估MAX1366的性能提供了方便的图形化用户界面(GUI)。

MAX1366评估系统(EV system)由MAX1366评估板和CMAXQUSB串行接口板组成。CMAXQUSB接口板允许使用个人计算机,通过其USB端口来控制SPI™接口。欲基于PC完整的评估MAX1366,请订购MAX1366评估系统。若已具备MAX1366兼容串行接口,请订购MAX1366评估板。

MAX1366评估板还可评估MAX1365/MAX1367/MAX1368。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 工业过程控制

MAX1366EVKIT

MAX1365、MAX1366、MAX1367和MAX1368评估板/评估系统

特性和优点

  • 板载5位LED显示
  • 用户界面友好的数字表评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估板软件
  • 便利的配置跳线和板载测试点
  • 评估系统支持USB连接

产品详情

MAX1366评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示带4–20mA输出的4.5位面板表ADC器件MAX1366的性能。附带提供的MAX1366评估板软件运行于Windows® 98SE/2000/XP兼容操作系统,为评估MAX1366的性能提供了方便的图形化用户界面(GUI)。

MAX1366评估系统(EV system)由MAX1366评估板和CMAXQUSB串行接口板组成。CMAXQUSB接口板允许使用个人计算机,通过其USB端口来控制SPI™接口。欲基于PC完整的评估MAX1366,请订购MAX1366评估系统。若已具备MAX1366兼容串行接口,请订购MAX1366评估板。

MAX1366评估板还可评估MAX1365/MAX1367/MAX1368。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 工业过程控制

MAX1366EVSYS
MAX1365、MAX1366、MAX1367和MAX1368评估板/评估系统
MAX1366EVKIT
MAX1365、MAX1366、MAX1367和MAX1368评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1366的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览