MAX1365
单片4.5位/3.5位平板仪表,4–20mA输出
产品详情
MAX1365/MAX1367低功耗、4.5位/3.5位平板仪表内部集成有Σ-Δ模数转换器(ADC)、LED显示驱动器、电压数模转换器(DAC)以及4–20mA (或0至16mA)电流驱动器。
MAX1365/MAX1367的模拟输入电压范围可编程设置为±2V或±200mV。MAX1367驱动3.5位 (±1999计数) 显示器,MAX1365驱动4.5位(±19,999计数)显示器。ADC输出可直接驱动LED显示器和电压DAC,并依次驱动4–20mA (或0至16mA)电流环输出。
在正常模式下,0至16mA/4–20mA电流环输出以±2V或±200mV的模拟输入驱动远程的平板仪表显示器、数据记录仪以及其他工业控制器。此外MAX1365/MAX1367还具有更多的灵活性,可直接访问DAC输出和V/I转换器输入。
Σ-Δ ADC省去了双斜率ADC平板仪表电路中所需要的外部精密积分电容、自动调零电容、晶振、电荷泵及其他通常要用到的电路。板上模拟输入和基准缓冲器可以与高阻抗信号源直接接口。出色的共模抑制和数字滤波性能对50Hz和60Hz电源噪声具有超过100dB的抑制能力。其他功能还包括数据保持、峰值检测以及过量程和欠量程检测。
MAX1365/MAX1367需要一个2.7V至5.25V电源,一个4.75V至5.75V的V/I电源以及一个7V至30V电流环电源。该系列器件采用节省空间的(7mm x 7mm)、48引脚、TQFP封装,可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围内。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集系统
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 工业过程控制
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1365的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论