MAX13483E

±15kV ESD保护、USB收发器,外部/内部上拉电阻

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低电平有效枚举输入控制D+上拉电阻(MAX13482E)
  • 低电平有效枚举输入控制内部上拉开关(MAX13481E)
  • D+和D-具有±15kV ESD保护
  • 兼容于全速USB 2.0的收发器
  • VBUS检测(MAX13482E/MAX13483E)
  • 工作于+1.60V至+3.6V VL,可连接低压ASIC
  • 无供电顺序要求
  • 引脚兼容于MIC2551A (MAX13481E)
  • 引脚兼容于DP1680 (MAX13483E)
  • 引脚兼容于DP1681 (MAX13481E)
  • 引脚兼容于DP1682 (MAX13482E)
  • MAX13483E
    ±15kV ESD保护、USB收发器,外部/内部上拉电阻
    MAX13481E、MAX13482E、MAX13483E:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max13483e的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览