MAX13481E
±15kV ESD保护、USB收发器,外部/内部上拉电阻
Viewing:
产品详情
MAX13481E/MAX13482E/MAX13483E是具有±15kV ESD保护的USB兼容收发器,能够与带USB器件的低压ASIC连接。全速工作(12Mbps)时,收发器完全兼容于USB 2.0。收发器可工作在最低1.6V的VL电压,以保证兼容低压ASIC。
MAX13481E/MAX13482E/MAX13483E具有逻辑可选的空闲模式,以降低电流消耗。集成±15kV ESD电路用于保护D+和D-总线连接。
MAX13481E/MAX13482E/MAX13483E工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,采用16引脚(3mm x 3mm)、薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- PDA
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13481e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论