MAX12529

双路、96Msps、12位、IF/基带ADC

高性能、12位ADC,保证高IF SNR和SFDR指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达350MHz的直接IF采样
  • 优异的动态性能
    • fIN = 70MHz/175MHz时,SNR为70.1dB/69.7dB
    • fIN = 70MHz/175MHz时,SFDR为83.2dBc/78.9dBc
  • 3.3V低功耗工作
    • 980mW (差分时钟模式)
    • 952mW (单端时钟模式)
  • 全差分或单端模拟输入
  • 可调节差分模拟输入电压
  • 750MHz输入带宽
  • 内部、外部或共用基准
  • 差分或单端时钟
  • 可接受25%至75%的时钟占空比
  • 用户可选择DIV2与DIV4时钟模式
  • 关断模式
  • 2的补码或格雷码CMOS输出
  • 超量程或数据有效指示
  • 小尺寸、68引脚、薄型QFN封装(10mm x 10mm x 0.8mm)
  • 可提供评估板(请定购MAX12529EVKIT)
MAX12529
双路、96Msps、12位、IF/基带ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
MAX12527 量产 双路、65Msps、12位、IF/基带ADC
MAX12557 量产 双路、65Msps、14位、IF/基带ADC
产品 3
MAX12528 双路、80Msps、12位、IF/基带ADC
MAX12559 双路、96Msps、14位、IF/基带ADC
MAX12558 双路、80Msps、14位、IF/基带ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX12557EVKIT

MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

应用

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX12559EVKIT

MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

应用

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX12558EVKIT

MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

应用

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX12529EVKIT

MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

应用

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX12527EVKIT

MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

应用

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX12528EVKIT

MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

应用

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX12557EVKIT
MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板
MAX12559EVKIT
MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板
MAX12558EVKIT
MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板
MAX12529EVKIT
MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板
MAX12527EVKIT
MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板
MAX12528EVKIT
MAX12527、MAX12528、MAX12529、MAX12557、MAX12558和MAX12559评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12529的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览