MAX1201
+5V、单电源、2.2Msps、14位自校准ADC
低噪声、低失真(81dB SNR @ 1Msps) 14位、2.2Msps ADC
Viewing:
产品详情
- Monolithic 14-Bit, 2.2Msps ADC
- Signal-to-Noise Ratio of 83dB
- Spurious-Free Dynamic Range of 91dB
- Differential Nonlinearity Error: ±0.3 LSB
- Integral Nonlinearity Error: ±1.2 LSB
- Single +5V Analog Supply, +3V Digital Supply
- Low Power Dissipation: 269mW
- On-Demand Self-Calibration
- Three-State, Two's Complement Output Data
应用
- IR成像
- 扫描仪
- 频谱分析
- xDSL
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
MAX1205 | 量产 | +5V单电源、1Msps、14位自校准ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1201的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论