MAX1200
+5V单电源、1Msps、16位自校准ADC
具有最小响应时间(4时钟周期)的16位、1Msps ADC,提供出色的动态特性
Viewing:
产品详情
- Monolithic 16-Bit, 1Msps A/D Converter
- Single +5V Supply
- ±VREF Differential Input Voltage Range
- 87dB SNR for fIN = 100kHz
- 91dB SFDR for fIN = 100kHz
- 273mW Low-Power Dissipation
- ±0.5LSB Differential Nonlinearity Error
- Three-State, Two's Complement Output Data
- On-Demand Self-Calibration
- Pin-Compatible 14-Bit Versions Available (1Msps MAX1205, 2.2Msps MAX1201)
应用
- 通信系统
- 数据采集
- 高分辨率图像
- 仪表
- 扫描仪
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论