MAX1196

双路、8位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至3.6V单电源
  • 出色的动态性能
    • fIN = 20MHz/200MHz时,SINAD = 48.4dB/44.7dB
    • fIN = 20MHz/200MHz时,SFDR = 68.9dB/53dBc
  • fIN = 20MHz时,-72dB通道间串扰
  • 低功耗
    • 87mW (正常工作)
    • 9mW (休眠模式)
    • 0.3µW (关断模式)
  • 0.05dB增益和±0.05°相位匹配
  • ±1VP-P宽差分模拟输入电压范围
  • 400MHz的-3dB输入带宽
  • 片内2.048V精密带隙基准
  • 用户可选输出模式—二进制补码或偏移二进制码
  • 备有引脚兼容的8位和10位升级型号
MAX1196
双路、8位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
MAX1195 量产 双路、8位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1198 量产 双路、8位、100Msps、3.3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
产品 1
MAX1197 双路、8位、60Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1198EVKIT

MAX1195、MAX1196、MAX1197和MAX1198评估板

特性和优点

  • 采用MAX1198,实现高达100Msps的采样速率
  • 低电压、低功耗工作方式
  • 单端或全差分信号输入结构
  • 时钟整形电路
  • 经过完全安装与测试
  • 支持非复用(MAX1195,MAX1197,MAX1198)和多路复用(MAX1196)两种输出方式
  • 产品详情

    MAX1198评估板(EV kit)是一块装配齐全和测试过的电路板,包括了评估MAX1195-MAX1198双通道8位模数转换器(ADC)所有必需的元件。MAX1195-MAX1198允许差分或单端模拟输入,而评估板仅从一个单端的模拟输入信号,就可以评估各个ADC的两种输入方式。ADC产生的数字输出很容易由用户提供的高速逻辑分析仪或数据识别系统所采样。评估板工作于3.3V和2.5V (MAX1198)电源。它包括一个将用户输入的交流信号产生时钟信号的电路。评估板预装了MAX1198。可申请引脚兼容的MAX1195,MAX1196或MAX1197的免费样品,以评估这些元件。

    应用

    • 基带I/Q采样
    • 电池供电应用
    • 仪表
    • MMDS调制解调器
    • 多路中频采样
    • 机顶盒
    • 超声和医学成像
    • VSAT终端
    • WLAN、WWAN、WLL

    MAX1198EVKIT
    MAX1195、MAX1196、MAX1197和MAX1198评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1196的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览