MAX11811

TacTouch™、低功耗、超小尺寸、电阻式触摸屏控制器,带有触觉驱动器

业内首款触摸屏接口方案,集成触觉控制器、驱动器以及接近检测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4线触摸屏接口
  • X/Y坐标和触摸压力测量
  • 比例测量
  • 12位SAR ADC
  • 1.7V至3.6V单电源供电
  • 两种工作模式:直接模式和自主模式
  • 数据标签提供测量和触摸事件信息
  • 数据滤波降低噪声
  • 孔径模式提供空间滤波
  • 数字处理降低总线操作和产生中断的频率
  • 可编程触摸检测上拉电阻
  • 自动关断控制实现低功耗工作
  • 通用电流输出DAC
  • 通用输入
  • 集成接近检测系统
  • 集成马达触觉反馈驱动器*
  • PWM输出驱动MAX11835的触觉反馈压电控制器† (HPC)
  • 400kHz I²C接口
  • 20引脚4mm x 4mm TQFN封装
  • 低功耗工作
    • VDD = 1.7V、34.4ksps采样速率下,功耗为250µW
  • ESD保护
    • ±8kV HBM (X+、X-、Y+、Y-)
MAX11811
TacTouch™、低功耗、超小尺寸、电阻式触摸屏控制器,带有触觉驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览