MAX11802
过期低功耗、超小尺寸电阻式触摸屏控制器,提供I²C/SPI接口
业内功能最多、尺寸最小的低功耗电阻触摸屏控制器
产品详情
- 4线触摸屏接口
- X/Y坐标和触摸压力测量
- 比例测量
- 12位SAR ADC
- 1.7V至3.6V单电源
- 两种工作模式—直接和自主
- 数据标签提供测量和触摸事件信息
- 数据滤波器降低了噪声
- 孔径模式实现空间滤波
- 数字处理减少了总线活动和中断的产生
- 可编程触摸检测上拉电阻
- 自动断电控制实现低功耗工作
- 25MHz SPI接口(MAX11800/MAX11802)
- 400kHz I²C接口(MAX11801/MAX11803)
- 1.6mm x 2.1mm、12引脚WLP和4mm x 4mm、12引脚TQFN封装
- 低功耗工作
- 在VDD = 1.7V、34.4ksps时,功耗为343µW
- 在VDD = 3.3V、34.4ksps时,功耗为888µW
- ESD保护
- ±4kV HBM
- ±8kV HBM (X+、X-、Y+、Y-)
- ±1kV CDM
- ±200V MM
MAX11800–MAX11803低功耗触摸屏控制器工作在1.70V至3.6V单电源,专为手持设备等功耗敏感应用而设计。器件带有一个12位SAR ADC以及一个复用器,用于与电阻式触摸屏面板连接。数字串行接口用于通信。
MAX11800–MAX11803内置触摸屏测量的数字预处理电路,降低了总线负荷以及对应用处理器资源的要求。内置的智能中断功能发生器大大降低了器件中断服务的频率。每次转换间歇,MAX11800–MAX11803自动进入低功耗模式以降低功耗,使其非常适合用于便携式系统。
MAX11800/MAX11801提供两种工作模式:直接模式和自主工作模式。直接模式允许应用处理器控制触摸屏控制器的全部工作。自主模式则采用MAX11800/MAX11801控制触摸屏的工作,从而将应用处理器解放出来用于执行其它功能。在自主模式下,器件周期性扫描触摸屏的触摸事件,而无需主机处理器干预,这样可降低系统功耗。在自主模式下,片上FIFO用于存储结果,增加数据的有效吞吐率,并降低系统功耗。
MAX11800–MAX11803支持数据标签,可以记录测量的类型:X、Y、Z1或Z2,以及触摸事件的类型:按下按键、保持按下或释放按键。
MAX11800/MAX11802支持SPI™串行总线,MAX11801/MAX11803支持I²C串行总线。MAX11800–MAX11803采用12引脚TQFN封装以及12引脚WLP封装,工作在-40°C至+85°C (扩展级)以及-40°C至+105°C (汽车级)温度范围。
应用
- 汽车中心控制台
- 设备,媒体播放器
- 手持式游戏机
- 移动通信设备
- PDA,GPS接收机,个人导航设备
- 便携式仪表
- POS终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11802的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论