MAX11801

不推荐用于新设计

低功耗、超小尺寸电阻式触摸屏控制器,提供I²C/SPI接口

业内功能最多、尺寸最小的低功耗电阻触摸屏控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4线触摸屏接口
  • X/Y坐标和触摸压力测量
  • 比例测量
  • 12位SAR ADC
  • 1.7V至3.6V单电源
  • 两种工作模式—直接和自主
  • 数据标签提供测量和触摸事件信息
  • 数据滤波器降低了噪声
  • 孔径模式实现空间滤波
  • 数字处理减少了总线活动和中断的产生
  • 可编程触摸检测上拉电阻
  • 自动断电控制实现低功耗工作
  • 25MHz SPI接口(MAX11800/MAX11802)
  • 400kHz I²C接口(MAX11801/MAX11803)
  • 1.6mm x 2.1mm、12引脚WLP和4mm x 4mm、12引脚TQFN封装
  • 低功耗工作
    • 在VDD = 1.7V、34.4ksps时,功耗为343µW
    • 在VDD = 3.3V、34.4ksps时,功耗为888µW
  • ESD保护
    • ±4kV HBM
    • ±8kV HBM (X+、X-、Y+、Y-)
    • ±1kV CDM
    • ±200V MM
MAX11801
低功耗、超小尺寸电阻式触摸屏控制器,提供I²C/SPI接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览