MAX11505

四通道、标清视频滤波器

SD视频滤波缓冲器,提高阻带衰减,具有12kV ESD保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 四通道5阶滤波器用于标清视频
  • +6dB输出缓冲器
  • 透明输入钳位
  • 交流或直流耦合输入
  • 交流或直流耦合输出
  • 输出缓冲器能驱动两个150Ω标准视频负载
  • 输出具有12kV HBM ESD保护
  • 平坦的通带响应(MAX11504)
  • 通道1具有0.8dB峰值通带响应(MAX11505)
  • +5V单电源供电
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX11505
四通道、标清视频滤波器
MAX11504、MAX11505:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX11501 三通道、标清视频滤波器
MAX11502 三通道、标清视频滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览