MAX11068

不推荐用于新设计

12通道、高压传感器、智能数据采集接口

业内首款Li+电池管理IC,用于混合型电动车

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12节电池电压测量,带有温度监测
    • 可监测多达12节锂离子(Li+)、NiMH电池或超级电容
    • 两路附加的模拟输入用于测量温度
  • 高精度I/O
    • ±0.25%优异的电压测量精度
    • ≤ 5mV失调电压
  • 集成12通道数据采集系统
    • 12通道高压ADC前端复用器
    • 测量差分电池电压
    • 12位精度、高速SAR ADC
    • 107µs完成12节电池电压测量
  • 电池故障检测
    • 过压和欠压数字门限检测
    • 电池检测线开路监测
    • 高/低温数字门限检测
  • 12路集成电池均衡开关支持高达200mA的电流
  • 集成6V至70V输入线性稳压器
  • 集成25ppm/°C、2.5V精密基准
  • 集成电平转换器、I²C兼容SMBus总线
    • 串行链路接口
    • 支持多器件级联,可通过SMBus链路连接多达31片IC
    • 自动寻址通信协议
    • 故障容限硬件握手和数据CRC校验
  • 三个通用数字I/O
  • 超低功耗
    • 待机模式下消耗75µA静态电流
    • 关断模式下电流损耗为1µA
  • -40°C至+105°C工作温度范围(AEC-Q100 2级)
  • 38引脚、无铅/符合RoHS标准的TSSOP封装(9.7mm x 4.4mm)
MAX11068
12通道、高压传感器、智能数据采集接口
MAX11068 Functional Diagram MAX11068 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX11080 不推荐用于新设计 12通道、高压电池组故障监测器
MAX11081 不推荐用于新设计 12通道、高压电池组故障监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max11068的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览