MAX1002

低功耗、60Msps、双路、6位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1/4LSB INL and DNL, Typical
  • 1/4LSB (typ) Channel-to-Channel Offset Matching
  • 0.1dB Gain and 0.5° Phase Matching, Typical
  • Internal Bandgap Voltage Reference
  • Two Matched 6-Bit, 60Msps ADCs
  • Excellent Dynamic Performance:
    • 5.85 ENOB with 20MHz Analog Input
    • 5.7 ENOB with 50MHz Analog Input
  • Internal Oscillator with Overdrive Capability
  • 55MHz (-0.5dB) Bandwidth Input Amplifiers with True Differential Inputs
  • User-Selectable Input Full-Scale Range (125mVp-p, 250mVp-p, or 500mVp-p)
  • Single-Ended or Differential Input Drive
  • +5V Single Supply
  • TTL Outputs
  • 90Msps Upgrade with +3.3V CMOS-Compatible Output Available (MAX1003)
MAX1002
低功耗、60Msps、双路、6位ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
MAX1003 量产 低功耗、90Msps、双路6位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1002EVKIT

MAX1002和MAX1003评估板

特性和优点

  • 20MHz模拟输入频率下的有效位数:5.85
  • 独立的模拟和数字电源与接地连接,采用优化的PC板布局
  • I和Q通道都具有匹配的单端或差分模拟输入
  • 用于将逻辑分析仪轻松连接到数字输出的方引脚接头
  • 用户可选的ADC满量程增益范围
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1002/MAX1003评估套件(EV套件)简化了60Msps MAX1002和90Msps MAX1003双通道、6位模数转换器(ADC)的评估。这些套件包含将片内振荡器用作压控振荡器(VCO)所需的基本元件。每块板经过修改后也可以轻松适应外部时钟源。

用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板采用优化的布局,以确保获得尽可能出色的动态性能。这些评估套件包含一个MAX1002或MAX1003。

MAX1003EVKIT

MAX1002和MAX1003评估板

特性和优点

  • 20MHz模拟输入频率下的有效位数:5.85
  • 独立的模拟和数字电源与接地连接,采用优化的PC板布局
  • I和Q通道都具有匹配的单端或差分模拟输入
  • 用于将逻辑分析仪轻松连接到数字输出的方引脚接头
  • 用户可选的ADC满量程增益范围
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1002/MAX1003评估套件(EV套件)简化了60Msps MAX1002和90Msps MAX1003双通道、6位模数转换器(ADC)的评估。这些套件包含将片内振荡器用作压控振荡器(VCO)所需的基本元件。每块板经过修改后也可以轻松适应外部时钟源。

用于电源、模拟输入和数字输出的连接器简化了与器件的连接。PC板采用优化的布局,以确保获得尽可能出色的动态性能。这些评估套件包含一个MAX1002或MAX1003。

MAX1002EVKIT
MAX1002和MAX1003评估板
MAX1003EVKIT
MAX1002和MAX1003评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览