官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC6909
量产采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 1 、2、3、4、5、6、7 或 8 相输出
- 利用一个外部电阻器来设定输出频率 (范围从 12.5kHz 至 6.67MHz)
- 可任选的扩频调频用于改善 EMI 性能
- ±10% 频率扩展
- 可以将输出保持于低电平或浮置 (高阻抗)
- 3 种扩频调制速率:fOUT/16、fOUT/32 和 fOUT/64
- 400μA 电源电流
- 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源
- 快速启动时间
- 第一个周期准确
- 输出呈高阻抗,直到频率稳定为止
- MS16 封装
LTC®6909 是一款易于使用的精准振荡器,它能够提供1、2、3、4、5、6、7 或 8 相同步输出。LTC6909 还提供了扩频调制 (SSFM) 功能,可启用该电路来改善电磁兼容性 (EMC) 性能。
8 个单独的输出提供了多达 8 个轨至轨、50% 占空比时钟信号。利用 3 个逻辑输入对输出进行配置以实现相位分离,范围从 45° 至 120° (3 至 8 相)。也可以把时钟输出保持于低电平或配置为高阻抗。单个电阻器与相位配置相组合,用于根据下列公式来设定输出频率:
fOUT = 20MHz • 10k / (RSET • PH)
其中的 PH = 3、4、5、6、7 或 8。
LTC6909 可在那些仅需要一个或两个输出相位的应用中使用。或者,也可以利用 LTC6908 器件系列来提供相同的两个输出信号,但这些器件采用的是较小的 SOT-23 或 2mm x 3mm DFN 封装。LTC6908-1 提供了互补 (180°) 输出,而 LTC6908-2 则提供了正交 (90°) 输出。
Applications
- 使多个开关电源实现同步
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 4
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6909CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6909CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6909HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6909HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6909IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC6909IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6909CMS#PBF | 量产 | |
LTC6909CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6909HMS#PBF | 量产 | |
LTC6909HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6909IMS#PBF | 量产 | |
LTC6909IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6909CMS#PBF | 量产 | |
LTC6909CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6909HMS#PBF | 量产 | |
LTC6909HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC6909IMS#PBF | 量产 | |
LTC6909IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
硅振荡器 1 | ||
LTC6908 | 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6909
OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具
OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6909的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论