LTC6908
量产具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
- 产品模型
- 28
产品详情
- LTC6908-1:互补输出 (0°/180°)
- LTC6908-2:正交输出 (0°/90°)
- 工作频率范围:50kHz至10MHz
- 一个外部电阻可设置频率
- 用于改善EMC性能的可选扩频频率调制
- ±10% 扩频
- 电源电流:400µA(典型值,V+ = 5V,50kHz)
- 频率误差:≤1.5%(最大值,TA = 25°C,V+ = 3V)
- 温度稳定性:±40ppm/°C
- 快速启动时间:260µs(典型值,1MHz)
- 输出静音直至稳定
- 采用2.7V至5.5V单电源供电
- 提供薄型(1mm) ThinSOT和DFN (2mm × 3mm)封装
LTC6908是一款易于使用的精密振荡器,提供具有180°或90°偏移的两个输出。该振荡器频率通过单个外部电阻(RSET)进行编程,且扩频频率调制(SSFM)被激活以改善电磁兼容性(EMC)性能。
LTC6908采用2.7V至5.5V单电源供电,提供轨到轨、50%占空比方波输出。10k至2M单个电阻用于选择50kHz至10MHz(5V电源)的振荡器频率。该振荡器可以使用下面列出的简单公式轻松进行编程:
fOUT = 100MHz․10k/ RSET
LTC6908的SSFM能力通过随机噪声(PRN)信号调制输出频率,以降低峰值电磁辐射水平并改善EMC性能。扩频量固定为中心频率的10%左右。使能SSFM时,调制速率由用户选择。三个可能的调制速率为fOUT/16、fOUT/32 和 fOUT/64。
应用- 开关电源参考时钟
- 便携式和电池供电设备
- 精密可编程振荡器
- 电荷泵驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 5
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6908CDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908CDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908CDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908CS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908CS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908CS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908CS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908HS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6908IS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6908IS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6908CDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908CDCB-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6908CDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908CDCB-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6908CS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908CS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6908CS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908CS6-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-1#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-2#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6908HS6-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC6908IDCB-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908IDCB-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6908IDCB-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908IDCB-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-1#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-1#TRPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-1#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-1#WTRPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-2#TRPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-2#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6908IS6-2#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
硅振荡器 1 | ||
LTC6909 | 量产 | 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6908-1
- LTC6908-2
OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具
OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6908-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论