LTC6906

量产

具微功率和 10kHz 至 1MHz 电阻器设定频率范围的 SOT-23 封装振荡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电流:12μA (在 100kHz)
  • <0.65% 频率准确度 (0ºC 至 70ºC)
  • 频率范围:10kHz 至 1MHz
  • 由一个电阻器来设定振荡器频率
  • 单电源:2.25V 至 5.5V
  • -40ºC 至 125ºC 工作温度范围
  • 无需去耦电容器
  • 启动时间低于 200μs (在 1MHz)
  • 上电之后的第一个周期是准确的
  • 150Ω CMOS 输出驱动器
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装
LTC6906
具微功率和 10kHz 至 1MHz 电阻器设定频率范围的 SOT-23 封装振荡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6906

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2073B-H

LTC6906 硅振荡器演示板

产品详情

DC2073B 演示板内置采用 SOT23 封装的硅振荡器。DC2073B 演示板提供 11 种不同的选项;DC2073B-A 至 DC2073B-K。这 11 种选项可用于评估电阻组振荡器 IC 和固定频率 IC。

DC2073B-H
LTC6906 硅振荡器演示板

参考电路

Figure 1. EVAL-CN0536-ARDZ Block Diagram
CN0536 参考设计

具有可调高压电源的盖革计数器

特性和优点

  • 与许多盖革穆勒管兼容
  • 可编程高压电源
  • 声光报警指示器
CN0536
具有可调高压电源的盖革计数器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6906的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览