LTC6903
量产1kHz 至 68MHz 串行端口可设置振荡器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 1kHz 至 68MHz 方波输出
- 0.5% (典型值) 初始频率准确度
- 频率误差 <1.1% (在所有设定值条件下)
- 整个温度范围内的典型频率漂移为 10ppm/°C
- 0.1% 分辨率
- 1.7mA 典型电源电流 (f < 1MHz,VS = 2.7V)
- 2.7V 至 5.5V 单电源操作
- 1kHz 至 8MHz 频率范围内的抖动 <0.4% (典型值)
- 易用型 SPI (LTC6903) 或 I2C (LTC6904) 串行接口
- 输出使能引脚
- –55°C 至 125°C 工作温度范围
- MS8 封装
LTC®6903 / LTC6904 是低功率独立型数字频率源,可提供一个 1kHz 至 68MHz 的精准频率 (通过一个串行端口来设定)。除了一个电源旁路电容器以外,LTC6903 / LTC6904 不需要任何的外部元件,而且它们采用 2.7V 至 5.5V 的宽电压范围单工作电源。
LTC6903 / LTC6904 具备一个专有的反馈环路,用于对数字控制设定值和频率之间的关系进行线性化处理,从而生成了一个非常简单的频率设定公式:
f = 2OCT • 2078 (Hz) / (2 – DAC/1024);1kHz < f < 68MHz
式中的 OCT 是一个 4 位数字代码,而 DAC 是一个 10 位数字代码。
LTC6903 由一个简便的 SPI 兼容型串行接口来控制。LTC6904 采用一个工业标准 I2C 兼容型接口。
Applications
- 精准数字控制振荡器
- 电源管理
- 替换直接数字频率合成 (DDS)
- 替换 DAC 和 VCO
- 开关电容器滤波器时钟
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
3rd Party Solutions 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6903CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6903IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6903CMS8#PBF | 量产 | |
LTC6903CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6903HMS8#PBF | 量产 | |
LTC6903HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6903IMS8#PBF | 量产 | |
LTC6903IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具
OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6903的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论