eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC6362

最后购买期限

精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1mA 电源电流
  • 2.8V 至 5.25V 单电源
  • 全差分输入和输出
  • 200μV 最大失调电压
  • 260nA 最大输入偏置电流
  • 快速稳定:550ns 至 18 位,8VP-P 输出
  • 低失真:-116dBc (在 1kHz,8VP-P)
  • 轨至轨输入和输出
  • 3.9nV/√Hz 输入参考噪声
  • 180MHz 增益带宽乘积
  • 34MHz -3dB 带宽
  • 低功率停机模式:70μA
  • 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装
LTC6362
精准、低功率轨至轨输入 / 输出差分运算放大器 / SAR ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
LTC2378-20 量产 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2380-16 量产 具 96.2dB SNR 的 16 位、2Msps、低功率 SAR ADC
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6362

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1805A-G

集成500ksps 18位LTC2377-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1805A-E

集成1.6Msps 18位LTC2379-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1805A-A

集成2Msps 16位LTC2380-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

DC1805A-A演示板适用于:
具有96dB SNR的16位、2Msps、低功耗SAR ADC LTC2380-16
LTC6362精密、低功耗轨到轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器
LTC6655 0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压源

eval board
DC1805A-C

集成500ksps 16位LTC2377-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1805A-D

集成250ksps 16位LTC2376-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1805A-B

集成1Msps 16位LTC2378-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1805A-F

集成1Msps 18位LTC2378-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1805A-H

集成250ksps 18位LTC2376-18 SAR ADC的LTC6362、LTC6655-5。需要DC718或DC2026

产品详情

LTC6362是一款具有轨到轨输入和输出摆幅的低功耗、低噪声差分运算放大器,经优化可驱动低功耗SAR ADC。该放大器可配置为缓冲全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。

eval board
DC1833A

LTC6362 | 精密低功耗差分ADC驱动器演示板

产品详情

DC1833A:LTC6362精密、低功耗轨到轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器演示板。


 


DC1805A-G
集成500ksps 18位LTC2377-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-E
集成1.6Msps 18位LTC2379-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-A
集成2Msps 16位LTC2380-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-C
集成500ksps 16位LTC2377-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-D
集成250ksps 16位LTC2376-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-B
集成1Msps 16位LTC2378-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-F
集成1Msps 18位LTC2378-18演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-H
集成250ksps 18位LTC2376-18 SAR ADC的LTC6362、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1833A
LTC6362 | 精密低功耗差分ADC驱动器演示板

最新评论

近期浏览