LTC6082
量产精准四通道 CMOS 轨至轨输入 / 输出放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 最大失调电压:70μV (25°C)
- 最大失调漂移:0.8μV/°C
- 最大输入偏置:1pA (25°C),40pA (TA ≤ 85°C)
- 开环电压增益:120dB (典型值)
- 增益带宽乘积:3.6MHz
- CMRR:100dB (最小值)
- PSRR:98dB (最小值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.3μVP-P
- 电源电流:330μA
- 轨至轨输入和输出
- 单位增益稳定
- 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
- 双通道器件 LTC6081 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN10 封装;
四通道器件 LTC6082 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装
LTC®6081 / LTC6082 是具有轨至轨输入 / 输出摆幅的双通道 / 四通道低失调、低漂移、低噪声 CMOS 运算放大器。
70μV 的最大失调、1pA 的输入偏置电流、120dB 的开环增益和 1.3μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声使其成为精准信号调理的理想选择。LTC6081 / LTC6082 具有 100dB CMRR 和 98dB PSRR。
当采用一个 3V 电源时,每个放大器的电流消耗仅 330μA。采用 10 引脚 DFN 封装的器件具有独立的停机功能,可把每个放大器的电源电流减小至 1μA。
LTC6081 / LTC6082 的规格是针对 3V 和 5V 电源电压以及 –40°C 至125°C 的温度范围而拟订的。双通道器件 LTC6081 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四通道器件 LTC6082 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
Applications
- 光电二极管放大器
- 应变仪
- 高阻抗传感器放大器
- 准确度达微伏 (μV) 级的门限检测
- 仪表放大器
- 热电偶放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6082CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6082CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6082CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6082CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6082HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6082HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6082IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6082IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6082IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6082IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC6082CGN#PBF | 量产 | |
LTC6082CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6082HGN#PBF | 量产 | |
LTC6082HGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6082IGN#PBF | 量产 | |
LTC6082IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC6082CGN#PBF | 量产 | |
LTC6082CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6082HGN#PBF | 量产 | |
LTC6082HGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6082IGN#PBF | 量产 | |
LTC6082IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC6082CGN#PBF | 量产 | |
LTC6082CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6082HGN#PBF | 量产 | |
LTC6082HGN#TRPBF | 量产 | |
LTC6082IGN#PBF | 量产 | |
LTC6082IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6082
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6082的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论